10357828
176306000022
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 2,3705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.472 in |
|---|---|
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
| Długość gwintu | 6.0 mm |
| Długość gwintu | 0.236 in |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Rodzaj główki | Łeb grzybkowy |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliwęglan |
| Całkowita długość | 0.394 in |
| Całkowita długość | 10.0 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować