10053348
0140320001VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,05 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.63 in |
|---|---|
| Średnica łba | 16.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.134 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.4 mm |
| Długość gwintu | 0.591 in |
| Długość gwintu | 15.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Rodzaj główki | Knurled Round Head |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Rodzaj klucza | Wkładka płaska |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Całkowita długość | 0.724 in |
| Całkowita długość | 18.4 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować