Menu Search

Pokrętła płaskie – metalowe radełkowane z występem

W produkcji

Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
175 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l3 l1 d2 l2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
  • z 9
Śruba pasowana M6 16.0 mm Stal nierdzewna

10506424


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M16 60.0 mm Stal nierdzewna

10505687


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica występu
    20.0 mm
Śruba pasowana M6 40.0 mm Stal nierdzewna

10506530


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M20 90.0 mm Stal nierdzewna

10505809


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    36.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica występu
    24.0 mm
Śruba pasowana M16 40.0 mm Stal nierdzewna

10505649


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica występu
    20.0 mm
Śruba pasowana M6 30.0 mm Stal nierdzewna

10506493


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M6 60.0 mm Stal nierdzewna

10506585


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M3 12.0 mm Stal nierdzewna

10505847


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M6 25.0 mm Stal nierdzewna

10506462


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M16 90.0 mm Stal nierdzewna

10505724


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica występu
    20.0 mm
Śruba pasowana M6 65.0 mm Stal nierdzewna

10506592


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    65.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M6 20.0 mm Stal nierdzewna

10506455


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M5 60.0 mm Stal nierdzewna

10506387


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica występu
    6.0 mm
Śruba pasowana M6 16.0 mm Stal nierdzewna

10506431


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M4 8.0 mm Stal nierdzewna

10506158


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica występu
    5.0 mm
Śruba pasowana M10 60.0 mm Stal nierdzewna

10505328


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 80.0 mm Stal nierdzewna

10505366


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M5 50.0 mm Stal nierdzewna

10506332


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica występu
    6.0 mm
Śruba pasowana M5 25.0 mm Stal nierdzewna

10506264


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica występu
    6.0 mm
Śruba pasowana M5 60.0 mm Stal nierdzewna

10506370


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica występu
    6.0 mm