10506264
1505179
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.394 in |
|---|---|
| Średnica łba | 10.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.177 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.5 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Średnica występu | 0.236 in |
| Średnica występu | 6.0 mm |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Typ śruby | Pokrętło płaskie |
| Kolor | Szary |
| Wykończenie | Matowe |
| Rodzaj końcówki | M5 |
| Całkowita długość | 1.535 in |
| Całkowita długość | 39.0 mm |
| Długość pod łbem | 1.358 in |
| Długość pod łbem | 34.5 mm |
| Cały materiał śruby | Stal nierdzewna |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować