Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l3 | l1 | d2 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
25.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 mm
|
70.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 mm
|
100.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0 mm
|
65.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0 mm
|
80.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować