Menu Search

Śruba pasowana M8 40.0 mm Stal nierdzewna

Ta śruba pasowana jest częściowo gwintowana i ma łeb radełkowy z gniazdem, dzięki czemu łatwo się ją instaluje ręcznie lub kluczem imbusowym. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

10504994

Numer produktu produkcyjny:

1505052

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Średnica występu 10.0 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna 304
Typ śruby Pokrętło płaskie
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Rodzaj końcówki M8
Całkowita długość 60.0 mm
Długość pod łbem 53.0 mm
Cały materiał śruby Stal
Kod towaru 7318156861

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt