Menu Search

Pokrętła kulowe wbijane

Na stanie

Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.

Grupa SR: SR1535 ,SRN0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
164 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Wykończenie Materiał pokrętła Metoda montażu Kup
0,3416 zł - 0,837 zł 9900 Na stanie
4.8 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
0,4755 zł - 1,1649 zł 4400 Na stanie
15.0 mm
6.4 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
1,4223 zł - 3,4847 zł 1495 Na stanie
7.9 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
3,7371 zł - 9,1559 zł 375 Na stanie
9.5 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
5,6893 zł - 13,9389 zł 200 Na stanie
12.7 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
3,2274 zł - 7,9073 zł 841 Na stanie
M10
Z połyskiem
Fenol
Threaded
9,2772 zł - 22,7292 zł 670 Na stanie
M8
Z połyskiem
Fenol
Threaded
4,4569 zł - 10,9196 zł 210 Na stanie
M12
Z połyskiem
Fenol
Threaded
3,4086 zł - 10,3163 zł 150 Na stanie
M4
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
37,8733 zł - 37,8733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
21,349 zł - 21,349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
53,8354 zł - 53,8354 zł 3 Na stanie
M6
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
0,3416 zł - 0,837 zł 3052 Na stanie
4.0 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
0,4755 zł - 1,1649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
4.8 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
1,4223 zł - 3,4847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
5,1873 zł - 12,709 zł 571 Na stanie
7.9 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
7,6276 zł - 18,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Bez wykończenia
LDPE
Montaż wciskany
3,8003 zł - 9,3107 zł 537 Na stanie
M8
Z połyskiem
Fenol
Threaded
4,0671 zł - 15,8038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
14,7812 zł - 14,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
  • z 9
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Czarny

10099094

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 15.0 mm (DIA) 6.4 mm Czarny

10099155

Przedział cen netto
1,1649 zł - 0,4755 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.4 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) 7.9 mm Czarny

10101537

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
1495 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    7.9 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 30.0 mm (DIA) 9.5 mm Czarny

10101940

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    9.5 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 36.0 mm (DIA) 12.7 mm Czarny

10102091

Przedział cen netto
13,9389 zł - 5,6893 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    12.7 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm M10 Fenol Czarny

10252253

Przedział cen netto
7,9073 zł - 3,2274 zł

Zapasy magazynowe
841 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 40.0 mm M8 Fenol Czarny

10252291

Przedział cen netto
22,7292 zł - 9,2772 zł

Zapasy magazynowe
670 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 32.0 mm M12 Fenol Czarny

10252284

Przedział cen netto
10,9196 zł - 4,4569 zł

Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Czarny

10333327

Przedział cen netto
10,3163 zł - 3,4086 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 50.0 mm M14 Bakelit PA6 GF Czarny

10333419

Przedział cen netto
37,8733 zł - 37,8733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    46.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Czarny

10333365

Przedział cen netto
21,349 zł - 21,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 16.0 mm M6 Stal nierdzewna Naturalny

10285138

Przedział cen netto
53,8354 zł - 53,8354 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Czarny

10099087

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
3052 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    4.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 15.0 mm (DIA) 4.8 mm Czarny

10099148

Przedział cen netto
1,1649 zł - 0,4755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Czarny

10494417

Przedział cen netto
3,4847 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.4 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 30.0 mm (DIA) 7.9 mm Czarny

10101933

Przedział cen netto
12,709 zł - 5,1873 zł

Zapasy magazynowe
571 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    7.9 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Czarny

10102084

Przedział cen netto
18,6877 zł - 7,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    9.5 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Materiał pokrętła
    LDPE
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 20.0 mm M8 Fenol Czarny

10252246

Przedział cen netto
9,3107 zł - 3,8003 zł

Zapasy magazynowe
537 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Czarny

10333334

Przedział cen netto
15,8038 zł - 4,0671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Czarny

10333372

Przedział cen netto
14,7812 zł - 14,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790