10558898
KNM8----B5---21
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 - 99 | 11,326 zł |
100 - 199 | 6,472 zł |
200 + | 4,6228 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 40.9 mm |
Knob Diameter | 1.61 in |
Knob Height | 38.6 mm |
Knob Height | 1.52 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Finish | Clear Zinc |
Insert Material | Steel |
Insert Type | Blind Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować