Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,886 zł - 48,7207 zł | 106 Na stanie |
|
4
|
M12
|
Czarny
|
Fenol
|
||
| 152,8318 zł - 152,8318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 196,0358 zł - 196,0358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 196,0358 zł - 196,0358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 123,6098 zł - 123,6098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
| 81,4548 zł - 81,4548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 84,6644 zł - 84,6644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 64,0861 zł - 64,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 58,383 zł - 58,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 55,6196 zł - 55,6196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Srebrny
|
Aluminium
|
||
| 62,0388 zł - 62,0388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
||
| 91,9795 zł - 91,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturalny
|
Aluminium
|
||
| 11,4205 zł - 11,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 17,2633 zł - 17,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 46,505 zł - 46,505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 69,9737 zł - 69,9737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 51,2461 zł - 51,2461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
5
|
M10
|
Czarny
|
TPE
|
||
| 16,6559 zł - 19,9097 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 26,4081 zł - 26,4081 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 786 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować