Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
45,0548 zł - 45,0548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
4
M10
Szary
PA
14,3489 zł - 14,3489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
43,0526 zł - 43,0526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
4
M6
Szary
Stal nierdzewna 304
34,9031 zł - 34,9031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
5
M8
Czarny
TPE
39,2678 zł - 39,2678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
4
M10
Szary
PA
25,394 zł - 25,394 zł 430 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
99,2875 zł - 99,2875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
5
M10
Szary
Aluminium
28,1847 zł - 28,1847 zł 30 Na stanie
50.0 mm
5
M8
Czarny
PP
1,1239 zł - 2,7536 zł 3550 Na stanie
50.0 mm
6
M8
Czarny
PA
65,8102 zł - 65,8102 zł 10 Na stanie
40.0 mm
5
M6
Szary
Aluminium
88,7706 zł - 88,7706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5
M8
Naturalny
Aluminium
99,2875 zł - 99,2875 zł 1 Na stanie
60.0 mm
5
M10
Szary
Aluminium
9,8386 zł - 11,7753 zł 2860 Na stanie
28.0 mm
5
M6
Czarny
PP
25,2914 zł - 25,2914 zł 10 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
48,8855 zł - 48,8855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
6
6.0 mm
Czarny
PA
65,8102 zł - 65,8102 zł 1 Na stanie
40.0 mm
5
M6
Szary
Aluminium
38,6054 zł - 38,6054 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5
M10
Czarny
PP
13,2257 zł - 13,2257 zł 35 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
28,9576 zł - 28,9576 zł 30 Na stanie
50.0 mm
5
M8
Czarny
PP
39,6194 zł - 39,6194 zł 30 Na stanie
60.0 mm
5
M12
Czarny
PP
  • z 12
Pokrętło 70.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10188095

Przedział cen netto
45,0548 zł - 45,0548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188194

Przedział cen netto
14,3489 zł - 14,3489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Stal nierdzewna 304 Szary

10271780

Przedział cen netto
43,0526 zł - 43,0526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    6.5 mm
  • Wysokość całkowita
    21.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
Pokrętło z miękkiego tworzywa 53.0 mm Wkładka M8 PP; TPE Czarny

10188019

Przedział cen netto
34,9031 zł - 34,9031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    34.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 56.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10188057

Przedział cen netto
39,2678 zł - 39,2678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny PP

10275252

Przedział cen netto
25,394 zł - 25,394 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło 60.0 mm M10 Aluminium Szary

10271711

Przedział cen netto
99,2875 zł - 99,2875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275375

Przedział cen netto
28,1847 zł - 28,1847 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 60.0 mm PA Czarny

10144060

Przedział cen netto
2,7536 zł - 1,1239 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Śruba
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło 40.0 mm M6 Aluminium Szary

10271735

Przedział cen netto
65,8102 zł - 65,8102 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
Pokrętło 50.0 mm M8 Aluminium Naturalny

10386316

Przedział cen netto
88,7706 zł - 88,7706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7616100099
  • Średnica całkowita
    50.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M10 Aluminium Szary

10271766

Przedział cen netto
99,2875 zł - 99,2875 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
Pokrętło M6 28.0 mm 25.0 mm Czarny PP

10275191

Przedział cen netto
11,7753 zł - 9,8386 zł

Zapasy magazynowe
2860 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny PP

10275337

Przedział cen netto
25,2914 zł - 25,2914 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    5
Pokrętło 61.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 6.0 mm PA Czarny

10188705

Przedział cen netto
48,8855 zł - 48,8855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    32.0 mm
  • Wysokość całkowita
    32.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 40.0 mm M6 Aluminium Szary

10271674

Przedział cen netto
65,8102 zł - 65,8102 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
Pokrętło M10 50.0 mm PP Czarny

10275351

Przedział cen netto
38,6054 zł - 38,6054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło z miękkiego tworzywa M8 Czarny

10271377

Przedział cen netto
13,2257 zł - 13,2257 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275436

Przedział cen netto
28,9576 zł - 28,9576 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M12 PP Czarny

10275474

Przedział cen netto
39,6194 zł - 39,6194 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5