Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
17,598 zł - 17,598 zł 7 Na stanie
28.0 mm
5
M6
Czarny
PP
22,4786 zł - 22,4786 zł 10 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
28,9576 zł - 28,9576 zł 431 Na stanie
50.0 mm
5
M10
Czarny
PP
27,2058 zł - 66,6542 zł 20 Na stanie
32.0 mm
4
M5
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
56,9955 zł - 56,9955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.0 mm
6
6.0 mm
Czarny
PA
7,042 zł - 7,042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
5
M4
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
25,5742 zł - 62,657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
5
M8
Czarny
TPE
13,1999 zł - 32,3398 zł 475 Na stanie
60.0 mm
4
M8
Czarny
Nylon
11,7591 zł - 18,292 zł 5 Na stanie
40.0 mm
4
M8
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
24,4726 zł - 24,4726 zł 3 Na stanie
60.0 mm
4
M12
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
28,2376 zł - 69,1823 zł 11 Na stanie
32.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
180,6876 zł - 180,6876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
129.0 mm
6
8.0 mm
Czarny
PA
63,261 zł - 63,261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.0 mm
6
6.0 mm
Czarny
PA
6,8909 zł - 16,8827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
4
M6
Czarny
Fenol
7,0401 zł - 17,2483 zł 500 Na stanie
40.0 mm
4
M8
Czarny
Fenol
138,6835 zł - 138,6835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
5
M10
Naturalny
Aluminium
15,2604 zł - 37,3879 zł 45 Na stanie
4
M10
Czarny
Fenol
117,3382 zł - 117,3382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
7
M8
Naturalny
Stal nierdzewna
195,4684 zł - 195,4684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
7
M8
Naturalny
Stal nierdzewna
2,7618 zł - 2,7618 zł 500 Na stanie
50.0 mm
6
M6
Czarny
PP
  • z 12
Pokrętło M6 28.0 mm 25.0 mm Czarny PP

10275184

Przedział cen netto
17,598 zł - 17,598 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny PP

10275269

Przedział cen netto
22,4786 zł - 22,4786 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M10 50.0 mm PP Czarny

10275368

Przedział cen netto
28,9576 zł - 28,9576 zł

Zapasy magazynowe
431 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188293

Przedział cen netto
66,6542 zł - 27,2058 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 69.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 6.0 mm PA Czarny

10188712

Przedział cen netto
56,9955 zł - 56,9955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    36.0 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188125

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło z miękkiego tworzywa 43.0 mm Wkładka M8 PP; TPE Czarny

10188002

Przedział cen netto
62,657 zł - 25,5742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M8 60.0 mm Czarny Nylon

10280485

Przedział cen netto
32,3398 zł - 13,1999 zł

Zapasy magazynowe
475 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
Pokrętło M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188385

Przedział cen netto
18,292 zł - 11,7591 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188613

Przedział cen netto
24,4726 zł - 24,4726 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    36.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188316

Przedział cen netto
69,1823 zł - 28,2376 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 129.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 8.0 mm PA Czarny

10188682

Przedział cen netto
180,6876 zł - 180,6876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    47.0 mm
  • Wysokość całkowita
    47.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 82.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 6.0 mm PA Czarny

10188729

Przedział cen netto
63,261 zł - 63,261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M6 32.0 mm Fenol Czarny

10203378

Przedział cen netto
16,8827 zł - 6,8909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    4
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
Pokrętło M8 40.0 mm Fenol Czarny

10203422

Przedział cen netto
17,2483 zł - 7,0401 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    4
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło 60.0 mm Female M10 PA Naturalny

10629222

Przedział cen netto
138,6835 zł - 138,6835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    39.0 mm
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Długość gwintu
    14.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
Pokrętło M10 50.0 mm Fenol Czarny

10203392

Przedział cen netto
37,3879 zł - 15,2604 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 40.0 mm Blind Thread M8 PA Naturalny

10642641

Przedział cen netto
117,3382 zł - 117,3382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    24.2 mm
  • Wysokość całkowita
    24.2 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Pokrętło 50.0 mm Blind Thread M8 PA Naturalny

10641118

Przedział cen netto
195,4684 zł - 195,4684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    31.2 mm
  • Wysokość całkowita
    31.2 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Pokrętło M6 50.0 mm PP Czarny

10072370

Przedział cen netto
2,7618 zł - 2,7618 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm