10331804
100518000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 5,2292 zł |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Hole Diameter A | 3.8 mm |
Hole Diameter A | 0.15 in |
Hole Diameter B | 3.8 mm |
Hole Diameter B | 0.15 in |
Locking Head Height B | 3.6 mm |
Locking Head Height B | 0.142 in |
Spacer Length | 30.7 mm |
Spacer Length | 1.209 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować