Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,7028 zł - 0,7028 zł 20000 Na stanie
Czarny
PVC
0,8366 zł - 0,8366 zł 5500 Na stanie
Naturalny
PA
0,7139 zł - 0,7139 zł 3500 Na stanie
Naturalny
PA
0,7683 zł - 0,7683 zł 24612 Na stanie
Naturalny
PA
2,3984 zł - 2,3984 zł 1400 Na stanie
Naturalny
PA
0,5912 zł - 0,5912 zł 21000 Na stanie
Naturalny
PA
0,8603 zł - 0,8603 zł 3500 Na stanie
Naturalny
PA
2,3845 zł - 2,3845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
2,0219 zł - 2,0219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
4,075 zł - 4,075 zł 250 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,0974 zł - 0,0974 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
2,5993 zł - 2,5993 zł 50 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2632 zł - 0,2632 zł 9000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,2645 zł - 0,2645 zł 4000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,7167 zł - 0,7167 zł 13000 Na stanie
Czarny
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1439 zł - 0,1777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
1,1094 zł - 1,1094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1667 zł - 0,1667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2287 zł - 0,2823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,11 zł - 0,1357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
  • z 31
Podkładka płaska 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Przedział cen netto
0,7028 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Przedział cen netto
0,7683 zł - 0,7683 zł

Zapasy magazynowe
24612 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Przedział cen netto
2,3984 zł - 2,3984 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Przedział cen netto
0,5912 zł - 0,5912 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Przedział cen netto
0,8603 zł - 0,8603 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114292

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Przedział cen netto
4,075 zł - 4,075 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    37.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    66.0 mm
  • Grubość
    5.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Przedział cen netto
0,0974 zł - 0,0974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Przedział cen netto
2,5993 zł - 2,5993 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Przedział cen netto
0,2632 zł - 0,2632 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    2.3 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178669

Przedział cen netto
0,2645 zł - 0,2645 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Przedział cen netto
0,7167 zł - 0,7167 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Podkładka 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Przedział cen netto
0,1777 zł - 0,1439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.4 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Przedział cen netto
1,1094 zł - 1,1094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178621

Przedział cen netto
0,1667 zł - 0,1667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.257 in 0.875 in 0.062 in Nylon 6/6

10356920

Przedział cen netto
0,2823 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.2 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Przedział cen netto
0,1357 zł - 0,11 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Grubość
    0.9 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe