Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,3053 zł - 0,3053 zł 500 Na stanie
Szary
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,4765 zł - 0,5242 zł 2000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,3438 zł - 0,3438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
2,5723 zł - 2,5723 zł 500 Na stanie
Naturalny
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,3831 zł - 0,3831 zł 50050 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,5243 zł - 0,5243 zł 2000 Na stanie
Naturalny
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1717 zł - 0,1717 zł 41000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2139 zł - 0,2353 zł 233000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,6052 zł - 0,6052 zł 100 Na stanie
Szary
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3831 zł - 0,3831 zł 11400 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,1182 zł - 1,1182 zł 5250 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,6958 zł - 0,6958 zł 3000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
10042304 0,3234 zł - 0,3234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł 20700 Na stanie
Szary
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1943 zł - 0,1943 zł 240800 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,3046 zł - 0,3046 zł 24500 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
10,1944 zł - 10,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,4752 zł - 0,4752 zł 500 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,8894 zł - 0,8894 zł 9500 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
  • z 31
Podkładka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Przedział cen netto
0,3053 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359

Przedział cen netto
0,5242 zł - 0,4765 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254

Przedział cen netto
0,3438 zł - 0,3438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka zabezpieczająca 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Przedział cen netto
2,5723 zł - 2,5723 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska niewypadająca
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Przedział cen netto
0,3831 zł - 0,3831 zł

Zapasy magazynowe
50050 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Przedział cen netto
0,1717 zł - 0,1717 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Przedział cen netto
0,2353 zł - 0,2139 zł

Zapasy magazynowe
233000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Przedział cen netto
0,6052 zł - 0,6052 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka zabezpieczająca 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056202

Przedział cen netto
0,3831 zł - 0,3831 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska niewypadająca
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Przedział cen netto
1,1182 zł - 1,1182 zł

Zapasy magazynowe
5250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    37.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Przedział cen netto
0,6958 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042304

Przedział cen netto
0,3234 zł - 0,3234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
20700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka zabezpieczająca 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Przedział cen netto
0,1943 zł - 0,1943 zł

Zapasy magazynowe
240800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    11.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska niewypadająca
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Przedział cen netto
0,3046 zł - 0,3046 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Przedział cen netto
10,1944 zł - 10,1944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    31.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042045

Przedział cen netto
0,4752 zł - 0,4752 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042083

Przedział cen netto
0,8894 zł - 0,8894 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe