Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1665 zł - 0,1665 zł | 900 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6414 zł - 0,6414 zł | 50277 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,7329 zł - 1,7329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6701 zł - 0,6701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4684 zł - 0,4684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1186 zł - 0,1186 zł | 33 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4102 zł - 0,4102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4462 zł - 0,4462 zł | 500 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2017 zł - 0,2017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1416 zł - 0,1416 zł | 29000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,4142 zł - 0,4142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0151 zł - 1,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 24093 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 13109 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7251 zł - 0,7251 zł | 1000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6484 zł - 0,6484 zł | 7768 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,495 zł - 0,495 zł | 10620 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4462 zł - 0,4462 zł | 5000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować