Menu Search

Podkładka płaska 0.257 in 0.875 in 0.062 in Nylon 6/6

Ta standardowa podkładka płaska została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym; zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10356920

Numer produktu produkcyjny:

17W08762

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2823 zł
2500 - 9999 0,2541 zł
10000 + 0,2287 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

141,15 zł

500 x 0,2823 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 6.5 mm
Średnica zewnętrzna 22.2 mm
Grubość 1.6 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt