20086053
1222540
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3988 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | SentryLock |
Removability | Non tear-off |
Locking Mechanism | Acetal (POM) Locking Jaw |
Strap Material | PP |
Colour | Orange |
Tag Width | 28.0 mm |
Tag Width | 1.102 in |
Tag Length | 50.0 mm |
Tag Length | 1.969 in |
Strap Length | 350.0 mm |
Strap Length | 13.78 in |
Overall Length | 400.0 mm |
Overall Length | 15.748 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować