20085490
1222440
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4713 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | PrimeLock |
Removability | Tear off |
Locking Mechanism | Single Moulded Seal |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | Red |
Tag Width | 20.0 mm |
Tag Width | 0.787 in |
Tag Length | 50.0 mm |
Tag Length | 1.969 in |
Strap Length | 400.0 mm |
Strap Length | 15.748 in |
Overall Length | 450.0 mm |
Overall Length | 17.717 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować