20082314
1222177
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,329 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | AceLock |
Removability | Tear-off |
Locking Mechanism | Acetal Locking Jaw |
Strap Material | PP |
Colour | Blue |
Tag Width | 18.0 mm |
Tag Width | 0.709 in |
Tag Length | 29.0 mm |
Tag Length | 1.142 in |
Strap Length | 200.0 mm |
Strap Length | 7.874 in |
Overall Length | 329.0 mm |
Overall Length | 12.953 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować