10395868
497603
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 399,4413 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Orange |
---|---|
Full Material | Polyamide Based Technopolymer |
Readout Type | Top |
Rotation | Clockwise |
Inside Diameter | 20.0 mm |
Inside Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 66.5 mm |
Overall Height | 2.618 in |
Overall Thickness | 37.0 mm |
Overall Thickness | 1.457 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Display Digits | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować