20078751
76120031291E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Wykończenie | Matowe |
|---|---|
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt z kluczykiem |
| Długość otworu montażowego | 20.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.795 in |
| Szerokość otworu montażowego | 22.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.874 in |
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 1.2 - 1.8 mm |
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.047 - 0.071 in |
| Rodzaj klucza | Na taki sam klucz |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować