Menu Search

Zaciski do węży 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 54.99-60.5 mm.
Numer produktu Essentra:

10221686

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00X

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 3,441 zł
1250 - 4999 3,0969 zł
5000 + 2,7872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

860,25 zł

250 x 3,441 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 9.4 mm
d1 55.0 mm
d2 60.5 mm
Rodzaj mocowania Double Grip Inter-Locking
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt