Menu Search

Plastikowe uchwyty do węży

Na stanie

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor d1 Rodzaj mocowania W Typ Kup
5,9462 zł - 5,9462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.5 mm
Czarny
56.5 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
5,5871 zł - 5,5871 zł 1850 Na stanie
53.5 mm
Czarny
50.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
9,58 zł - 9,58 zł 250 Na stanie
70.0 mm
Czarny
66.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
1,9677 zł - 1,9677 zł 10800 Na stanie
13.5 mm
Czarny
12.0 mm
Konstrukcja z blokadą
6.0 mm
1
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
20.5 mm
Konstrukcja z blokadą
7.0 mm
1
5,5728 zł - 5,5728 zł 5350 Na stanie
44.5 mm
Czarny
41.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
5,6877 zł - 5,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.0 mm
Czarny
53.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
3,1885 zł - 3,1885 zł 24166 Na stanie
32.5 mm
Czarny
29.5 mm
Konstrukcja z blokadą
7.5 mm
1
2,2262 zł - 2,2262 zł 200 Na stanie
18.5 mm
Czarny
17.0 mm
Konstrukcja z blokadą
7.0 mm
1
1,824 zł - 1,824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.5 mm
Czarny
9.2 mm
Konstrukcja z blokadą
5.0 mm
1
9,7811 zł - 9,7811 zł 710 Na stanie
75.0 mm
Czarny
70.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
9,9822 zł - 9,9822 zł 1250 Na stanie
80.0 mm
Czarny
76.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
5,4435 zł - 5,4435 zł 3460 Na stanie
41.5 mm
Czarny
38.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
1,6804 zł - 1,6804 zł 175 Na stanie
8.0 mm
Biały
6.6 mm
Szybki montaż
5.0 mm
1
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.2 mm
Biały
8.0 mm
Szybki montaż
5.0 mm
1
1,8815 zł - 1,8815 zł 1700 Na stanie
12.0 mm
Biały
10.2 mm
Szybki montaż
6.0 mm
1
2,1687 zł - 2,1687 zł 5300 Na stanie
17.2 mm
Szary
15.0 mm
Szybki montaż
7.0 mm
1
2,298 zł - 2,298 zł 4400 Na stanie
20.5 mm
Biały
18.2 mm
Szybki montaż
7.0 mm
1
5,4435 zł - 5,4435 zł 200 Na stanie
50.5 mm
Czarny
47.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
9,3645 zł - 9,3645 zł 300 Na stanie
65.0 mm
Czarny
60.0 mm
Konstrukcja z blokadą
8.0 mm
1
  • z 8
Zaciski do węży 56.5 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088487

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088432

Przedział cen netto
5,5871 zł - 5,5871 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 66.0 mm 70.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088531

Przedział cen netto
9,58 zł - 9,58 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 12.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088036

Przedział cen netto
1,9677 zł - 1,9677 zł

Zapasy magazynowe
10800 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088173

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088371

Przedział cen netto
5,5728 zł - 5,5728 zł

Zapasy magazynowe
5350 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088456

Przedział cen netto
5,6877 zł - 5,6877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088272

Przedział cen netto
3,1885 zł - 3,1885 zł

Zapasy magazynowe
24166 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088111

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10087978

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 70.0 mm 75.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088555

Przedział cen netto
9,7811 zł - 9,7811 zł

Zapasy magazynowe
710 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088586

Przedział cen netto
9,9822 zł - 9,9822 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088340

Przedział cen netto
5,4435 zł - 5,4435 zł

Zapasy magazynowe
3460 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 6.6 mm 8.0 mm PA Biały

10087909

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 8.0 mm 9.2 mm PA Biały

10087930

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 10.2 mm 12.0 mm PA Biały

10087992

Przedział cen netto
1,8815 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 15.0 mm 17.2 mm PA Szary

10088074

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
5300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Szary
Zaciski do węży 18.2 mm 20.5 mm PA Biały

10088135

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Szybki montaż
  • Kolor
    Biały
Zaciski do węży 47.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10088418

Przedział cen netto
5,4435 zł - 5,4435 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny
Zaciski do węży 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10088517

Przedział cen netto
9,3645 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Konstrukcja z blokadą
  • Kolor
    Czarny