Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9688 zł - 2,4306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturalny
|
1.406 in
35.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,6462 zł - 0,7979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturalny
|
0.244 in
6.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,8553 zł - 1,0559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturalny
|
0.539 in
13.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8293 zł - 1,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturalny
|
0.728 in
18.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,5801 zł - 3,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturalny
|
2.122 in
53.9 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,8393 zł - 1,0362 zł | 167 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2817 zł - 0,3478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 2,0578 zł - 2,5404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.268 in
32.2 mm
|
Czarny
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,8304 zł - 1,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
Czarny
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5429 zł - 0,6703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,8094 zł - 0,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,9387 zł - 1,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 10221945 | 1,045 zł - 1,2901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturalny
|
1.031 in
26.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|
| 0,6772 zł - 0,836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,7918 zł - 0,9776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,4937 zł - 3,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.74 in
44.2 mm
|
Czarny
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,6337 zł - 0,7823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,2125 zł - 1,4969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
Czarny
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 2,3615 zł - 2,9155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.654 in
67.4 mm
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,8655 zł - 2,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.118 in
53.8 mm
|
Czarny
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować