Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt peszla | Średnica wewnętrzna | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6654 zł - 6,6654 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
20,0661 zł - 20,0661 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
5,0591 zł - 5,0591 zł | 100 Na stanie |
Unsplit
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
6,3388 zł - 6,3388 zł | 2800 Na stanie |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
11,3313 zł - 11,3313 zł | W produkcji |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
26,5953 zł - 26,5953 zł | W produkcji |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
5,508 zł - 5,508 zł | W produkcji |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
10276686 | 710,7924 zł - 710,7924 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.831 in
21.1 mm
|
|||||||
10276891 | 1 047,5869 zł - 1 047,5869 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1 725,9414 zł - 1 725,9414 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
2 121,0187 zł - 2 121,0187 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
9,1476 zł - 9,1476 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
21,5861 zł - 21,5861 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
6,0322 zł - 6,0322 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
9,1476 zł - 9,1476 zł | W produkcji |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
10153499 | 20,9296 zł - 20,9296 zł | W produkcji |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||||
4,6156 zł - 4,6156 zł | W produkcji |
Split
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
5,2023 zł - 5,2023 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1 032,1126 zł - 1 032,1126 zł | W produkcji |
Unsplit
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
1 422,3295 zł - 1 422,3295 zł | W produkcji |
Unsplit
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować