Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt peszla | Średnica wewnętrzna | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 121,0187 zł - 2 121,0187 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
9,1476 zł - 9,1476 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
21,5861 zł - 21,5861 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
6,0322 zł - 6,0322 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
9,1476 zł - 9,1476 zł | W produkcji |
Split
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
10153499 | 20,9296 zł - 20,9296 zł | W produkcji |
Split
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||||
4,6156 zł - 4,6156 zł | W produkcji |
Split
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
5,2023 zł - 5,2023 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1 032,1126 zł - 1 032,1126 zł | W produkcji |
Unsplit
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
1 422,3295 zł - 1 422,3295 zł | W produkcji |
Unsplit
|
1.106 in
28.1 mm
|
||||||||
14,2373 zł - 14,2373 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
38,5706 zł - 38,5706 zł | W produkcji |
Unsplit
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
7,1987 zł - 7,1987 zł | W produkcji |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
13,7975 zł - 13,7975 zł | W produkcji |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
37,3934 zł - 37,3934 zł | W produkcji |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
6,3587 zł - 6,3587 zł | 500 Na stanie |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
1 254,8597 zł - 1 254,8597 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
1 359,1188 zł - 1 359,1188 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
6,7212 zł - 6,7212 zł | W produkcji |
Unsplit
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
10,1376 zł - 10,1376 zł | 150 Na stanie |
Unsplit
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować