10347935
145382060303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,9382 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Head Length | 38.0 mm |
Head Length | 1.496 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować