Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Rozmiar nakrętki | h1 | h2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 3,50 zł - 3,50 zł | 100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 3,8486 zł - 3,8486 zł | 200 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 4,9084 zł - 4,9084 zł | 4500 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 1005 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,6944 zł - 0,6944 zł | 11000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,0946 zł - 1,0946 zł | 48000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 4900 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 3,6534 zł - 3,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | 17600 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,508 zł - 5,508 zł | 5000 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 5,7172 zł - 5,7172 zł | 1850 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 6,2889 zł - 6,2889 zł | 7110 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,3447 zł - 6,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 3,9602 zł - 3,9602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,4563 zł - 6,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować