Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,7139 zł - 0,7139 zł 25429 Na stanie
7.0 mm
M6
1
2,0777 zł - 2,0777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M10
2
6,6236 zł - 6,6236 zł 1250 Na stanie
40.0 mm
M20
1
3,9602 zł - 3,9602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M16
1
6,2889 zł - 6,2889 zł 50 Na stanie
44.0 mm
M22
1
1,0946 zł - 1,0946 zł 48100 Na stanie
12.0 mm
M8
2
5,7172 zł - 5,7172 zł 1850 Na stanie
24.0 mm
M20
1
6,2611 zł - 6,2611 zł 1400 Na stanie
36.0 mm
M16
2
3,765 zł - 3,765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M16
2
1,6594 zł - 1,6594 zł 4300 Na stanie
19.0 mm
M8
2
0,7739 zł - 0,7739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M6
2
1,6454 zł - 1,6454 zł 17600 Na stanie
14.0 mm
M10
2
1,6454 zł - 1,6454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M8
2
6,2889 zł - 6,2889 zł 7110 Na stanie
44.0 mm
M22
1
0,6944 zł - 0,6944 zł 11000 Na stanie
9.0 mm
M6
2
0,8073 zł - 0,8073 zł 5400 Na stanie
7.0 mm
M6
1
1,2647 zł - 1,2647 zł 21750 Na stanie
11.0 mm
M10
1
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M10
1
4,3646 zł - 4,3646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M14
1
  • z 6
Osłona nakrętek M20 41.0 mm LDPE Czarny

10254691


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10056349

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
25429 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056875

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056677

Przedział cen netto
6,6236 zł - 6,6236 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056585

Przedział cen netto
3,9602 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M22 32.0 mm 32,0 mmów LDPE Biały

10056707

Przedział cen netto
6,2889 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M22
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Czarny

10056806

Przedział cen netto
1,0946 zł - 1,0946 zł

Zapasy magazynowe
48100 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE Czarny

10056660

Przedział cen netto
5,7172 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056998

Przedział cen netto
6,2611 zł - 6,2611 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056967

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056813

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Biały

10056769

Przedział cen netto
0,7739 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Czarny

10056868

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
17600 Na stanie
Atrybuty
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Biały

10056820

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M22 32.0 mm 32,0 mmów LDPE Czarny

10056714

Przedział cen netto
6,2889 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
7110 Na stanie
Atrybuty
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M22
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10056745

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056325

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056431

Przedział cen netto
1,2647 zł - 1,2647 zł

Zapasy magazynowe
21750 Na stanie
Atrybuty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056462

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M14 22.0 mm 22,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056554

Przedział cen netto
4,3646 zł - 4,3646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M14
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary