Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Rozmiar nakrętki | h1 | h2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4263 zł - 2,4263 zł | 5400 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 2,2853 zł - 2,2853 zł | 4000 Na stanie |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,7544 zł - 0,7544 zł | 7500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 3,2408 zł - 4,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 514 Na stanie |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 320 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 3,8605 zł - 3,8605 zł | 1000 Na stanie |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | 1300 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,0618 zł - 5,0618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 6,2889 zł - 6,2889 zł | 50 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,7739 zł - 0,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 5400 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 4990 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | 1800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować