Menu Search

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Na stanie

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność b1 Specyfikacja Wartość znamionowa klasy ciśnienia OD Kup
126,1347 zł - 126,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
5,8887 zł - 5,8887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
900
149.2 mm
9,7811 zł - 9,7811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
900
241.3 mm
28,4241 zł - 28,4241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
900
469.9 mm
11,2376 zł - 15,7326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
6
265.0 mm
30,3349 zł - 42,4689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
6
490.0 mm
4,6392 zł - 11,366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
25
115.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
25
90.0 mm
13,8458 zł - 33,9222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
16
285.0 mm
7,3825 zł - 18,0871 zł 1 Na stanie
18.0 mm
16
185.0 mm
26,8729 zł - 65,8387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
10
445.0 mm
19,5622 zł - 47,9274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
40
375.0 mm
10,3125 zł - 25,2657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
25
235.0 mm
37,9754 zł - 37,9754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
16
580.0 mm
16,9482 zł - 41,523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
16
340.0 mm
7,957 zł - 19,4947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
25
200.0 mm
26,0686 zł - 63,8681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
25
425.0 mm
18,9302 zł - 46,3791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
25
360.0 mm
48,8337 zł - 48,8337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
40
660.0 mm
48,8337 zł - 48,8337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
10
670.0 mm
  • z 8
Osłona kołnierzy 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Czarny PP

10387498

Przedział cen netto
126,1347 zł - 126,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Specyfikacja
    30"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Czarny Guma

10387535

Przedział cen netto
5,8887 zł - 5,8887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Czarny Guma

10387573

Przedział cen netto
9,7811 zł - 9,7811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Czarny Guma

10387610

Przedział cen netto
28,4241 zł - 28,4241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 265.0 mm DIN 6 DN150 Czarny Corrugated LDPE

10387801

Przedział cen netto
15,7326 zł - 11,2376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 490.0 mm DIN 6 DN 350 Czarny Corrugated LDPE

10387849

Przedział cen netto
42,4689 zł - 30,3349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 115.0 mm DIN 101625 DN25 Czarny Corrugated LDPE

10387894

Przedział cen netto
11,366 zł - 4,6392 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
Osłona kołnierzy 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Czarny Corrugated LDPE

10435168


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
Osłona kołnierzy 285.0 mm DIN 1016 DN150 Czarny Corrugated LDPE

10387979

Przedział cen netto
33,9222 zł - 13,8458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 185.0 mm DIN 1016 DN65 Czarny Corrugated LDPE

10387931

Przedział cen netto
18,0871 zł - 7,3825 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 445.0 mm DIN 10 DN 300 Czarny Corrugated LDPE

10388006

Przedział cen netto
65,8387 zł - 26,8729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 375.0 mm DIN 40 DN 200 Czarny PP

10388228

Przedział cen netto
47,9274 zł - 19,5622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PP
Osłona kołnierzy 235.0 mm DIN 25 DN100 Czarny Corrugated LDPE

10388143

Przedział cen netto
25,2657 zł - 10,3125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 580.0 mm DIN 16 DN 400 Czarny Corrugated LDPE

10388099

Przedział cen netto
37,9754 zł - 37,9754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 340.0 mm DIN 16 DN 200 Czarny Corrugated LDPE

10388051

Przedział cen netto
41,523 zł - 16,9482 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 200.0 mm DIN 25 DN80 Czarny Corrugated LDPE

10388136

Przedział cen netto
19,4947 zł - 7,957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 425.0 mm DIN 25 DN 250 Czarny Corrugated LDPE

10388181

Przedział cen netto
63,8681 zł - 26,0686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 360.0 mm DIN 25 DN 200 Czarny Corrugated LDPE

10388174

Przedział cen netto
46,3791 zł - 18,9302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 660.0 mm DIN 40 DN 400 Czarny PP

10388266

Przedział cen netto
48,8337 zł - 48,8337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PP
Osłona kołnierzy 670.0 mm DIN 10 DN 500 Czarny Corrugated LDPE

10388037

Przedział cen netto
48,8337 zł - 48,8337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE