Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,853 zł - 43,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 40,1873 zł - 40,1873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 77,6744 zł - 77,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 126,1347 zł - 126,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 9,9247 zł - 9,9247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 17,4083 zł - 17,4083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
| 6,8654 zł - 6,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 12,6473 zł - 12,6473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm