Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1185 zł - 6,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 10386873 | 6,1042 zł - 14,9553 zł | 96 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
|
| 8,9911 zł - 22,0283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 29,8828 zł - 41,8359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 59,1032 zł - 59,1032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 52,2091 zł - 127,9122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 87,4268 zł - 87,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 22,8226 zł - 55,9154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 134,1923 zł - 134,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 97,5526 zł - 97,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 40,8145 zł - 57,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 3,7056 zł - 9,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 19,2037 zł - 49,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 42,1976 zł - 106,2867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 5,2568 zł - 5,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 8,1868 zł - 20,0577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 15,2102 zł - 37,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 16,9482 zł - 41,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 86,6483 zł - 86,6483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować