Menu Search

Osłona kołnierzy 200.0 mm DIN 25 DN80 Czarny Corrugated LDPE

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10388136

Numer produktu produkcyjny:

492150

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 19,4947 zł
25 - 49 11,1398 zł
50 + 7,957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

97,47 zł

5 x 19,4947 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 18.0 mm
OD 200.0 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 25
Kolor Czarny
Materiał Corrugated LDPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt