Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8337 zł - 48,8337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 26,8729 zł - 65,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 48,8337 zł - 48,8337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 64,5899 zł - 158,2452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 35,5481 zł - 87,0929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 37,9754 zł - 37,9754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 7,957 zł - 19,4947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 18,9302 zł - 46,3791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 76,9563 zł - 188,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 12,4813 zł - 30,5792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 40,8145 zł - 57,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 28,1943 zł - 69,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 29,5732 zł - 72,4543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 75,6493 zł - 185,3407 zł | 20 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 34,8012 zł - 85,263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 32,3883 zł - 79,3513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 37,9755 zł - 93,0399 zł | 4 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 29,5732 zł - 72,4543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | 6 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm