Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8259 zł - 11,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 15,6268 zł - 38,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 34,3416 zł - 84,137 zł | 11 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 7,957 zł - 19,4947 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,2444 zł - 39,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 30 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 6,1042 zł - 14,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,5315 zł - 20,9022 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 20,1346 zł - 28,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 59,4132 zł - 59,4132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 15,2821 zł - 37,4411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 53,8033 zł - 131,8182 zł | 10 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 32,4494 zł - 32,4494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 22,8226 zł - 55,9154 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 10,3125 zł - 25,2657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 33,9538 zł - 83,1869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 16,9482 zł - 41,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 26,0686 zł - 63,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 19,5622 zł - 47,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm