Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9158 zł - 16,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 4,6248 zł - 11,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 6,8654 zł - 16,8203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 10,4705 zł - 25,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 4,2945 zł - 10,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 4,6248 zł - 4,6248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 6,2909 zł - 15,4128 zł | 13 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 10,4705 zł - 25,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 26,0686 zł - 63,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 106,1523 zł - 148,6132 zł | 6 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 5,1275 zł - 12,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 23,8567 zł - 23,8567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 53,99 zł - 132,2756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 107,147 zł - 107,147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 101,488 zł - 101,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 58,2701 zł - 58,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 50,4998 zł - 50,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 68,4965 zł - 68,4965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 50 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm