10245477
460262
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,2883 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Powłoka | Bez powłoki |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rodzaj główki | Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania |
Rodzaj otworu | Bez otworu na śrubę |
Cechy szczególne | Odporne na warunki pogodowe |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Całkowita długość | 368.0 mm |
Całkowita długość | 14.488 in |
Szerokość całkowita | 3.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.142 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować