Menu Search

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
549 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H h Materiał Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Typ Kup
0,3058 zł - 0,8463 zł 15776 Na stanie
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,838 zł - 2,0531 zł 1123 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2594 zł - 0,5876 zł 9800 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2594 zł - 0,5876 zł 15300 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4738 zł - 0,8287 zł 71400 Na stanie
40.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
3,4252 zł - 8,3917 zł 1575 Na stanie
75.0 mm
22.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,2721 zł - 0,6666 zł 7385 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,18 zł - 0,4411 zł 250 Na stanie
13.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,2139 zł - 0,524 zł 296420 Na stanie
22.2 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,3058 zł - 0,7743 zł 23500 Na stanie
28.5 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,5565 zł - 0,7936 zł 29797 Na stanie
38.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
10075654 1,4215 zł - 3,4827 zł 8261 Na stanie
60.0 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,2491 zł - 0,6103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
10075487 0,3058 zł - 0,8283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
12.4 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,4776 zł - 0,7236 zł 5900 Na stanie
34.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,838 zł - 2,0531 zł 2000 Na stanie
50.8 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,3058 zł - 0,7743 zł 1000 Na stanie
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5565 zł - 0,7936 zł 1179 Na stanie
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2594 zł - 0,5876 zł 4950 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,838 zł - 2,0531 zł 1250 Na stanie
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z 28
Okrągła zaślepka profili 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10075807

Przedział cen netto
0,8463 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
15776 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076842

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
1123 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075241

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2594 zł

Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075227

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2594 zł

Zapasy magazynowe
15300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075586

Przedział cen netto
0,8287 zł - 0,4738 zł

Zapasy magazynowe
71400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Czarny

10075661

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
1575 Na stanie
Atrybuty
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biały

10075722

Przedział cen netto
0,6666 zł - 0,2721 zł

Zapasy magazynowe
7385 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10075395

Przedział cen netto
0,4411 zł - 0,18 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10075432

Przedział cen netto
0,524 zł - 0,2139 zł

Zapasy magazynowe
296420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075500

Przedział cen netto
0,7743 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075579

Przedział cen netto
0,7936 zł - 0,5565 zł

Zapasy magazynowe
29797 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075654

Przedział cen netto
3,4827 zł - 1,4215 zł

Zapasy magazynowe
8261 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biały

10075715

Przedział cen netto
0,6103 zł - 0,2491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075487

Przedział cen netto
0,8283 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075562

Przedział cen netto
0,7236 zł - 0,4776 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075623

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10075791

Przedział cen netto
0,7743 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10075821

Przedział cen netto
0,7936 zł - 0,5565 zł

Zapasy magazynowe
1179 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10075777

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2594 zł

Zapasy magazynowe
4950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10075838

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały