Menu Search

Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biały

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10075722

Numer produktu produkcyjny:

111076

8585 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 999 0,6866 zł
1000 - 1499 0,3923 zł
1500 + 0,2802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

102,99 zł

150 x 0,6866 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Kolor Biały
Wykończenie Polerowany
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt