Menu Search

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
549 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H h Materiał Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Typ Kup
0,2098 zł - 0,5141 zł 1598 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3058 zł - 0,7743 zł 43385 Na stanie
28.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
10075456 0,2594 zł - 0,5876 zł 17600 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,3058 zł - 0,8463 zł 200 Na stanie
30.0 mm
12.4 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
3,4252 zł - 8,3917 zł 31475 Na stanie
76.2 mm
22.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,2594 zł - 0,5876 zł 4500 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,3622 zł - 0,9244 zł 5600 Na stanie
31.7 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,838 zł - 2,0531 zł 20750 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,2491 zł - 0,6103 zł 117512 Na stanie
12.7 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,2098 zł - 0,5141 zł 29350 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,838 zł - 2,0531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5565 zł - 0,7936 zł 5860 Na stanie
38.1 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4776 zł - 0,7236 zł 200 Na stanie
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,4215 zł - 3,4827 zł 6720 Na stanie
60.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2721 zł - 0,6666 zł 7490 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
3,4252 zł - 8,3917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,2565 zł - 0,6286 zł 9300 Na stanie
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,4738 zł - 1,3626 zł 2100 Na stanie
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 1475 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,315 zł - 1,0234 zł 570 Na stanie
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • z 28
Okrągła zaślepka profili 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biały

10075746

Przedział cen netto
0,5141 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
1598 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Biały
Okrągła zaślepka profili 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075258

Przedział cen netto
0,7743 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
43385 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075456

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2594 zł

Zapasy magazynowe
17600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075524

Przedział cen netto
0,8463 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Czarny

10075678

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
31475 Na stanie
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075470

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2594 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075548

Przedział cen netto
0,9244 zł - 0,3622 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Czarny

10075609

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
20750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10075388

Przedział cen netto
0,6103 zł - 0,2491 zł

Zapasy magazynowe
117512 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10075425

Przedział cen netto
0,5141 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
29350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075333

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075302

Przedział cen netto
0,7936 zł - 0,5565 zł

Zapasy magazynowe
5860 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075296

Przedział cen netto
0,7236 zł - 0,4776 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10075357

Przedział cen netto
3,4827 zł - 1,4215 zł

Zapasy magazynowe
6720 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10075418

Przedział cen netto
0,6666 zł - 0,2721 zł

Zapasy magazynowe
7490 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
76.2 mm N/A Biały PE

10075869

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Biały
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Przedział cen netto
0,6286 zł - 0,2565 zł

Zapasy magazynowe
9300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Okrągła zaślepka profili 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biały

10076040

Przedział cen netto
1,3626 zł - 0,4738 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Biały
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
1475 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Przedział cen netto
1,0234 zł - 0,315 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary