10412534
466579
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0486 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Polished |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 45.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 1.772 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3917400099 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować