10093672
199832
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
40 - 199 | 5,506 zł |
200 - 399 | 3,1463 zł |
400 + | 2,2473 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Insert Height | 20.1 mm |
Insert Height | 0.791 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 60.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 2.362 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.5 - 5.0 mm | 0.138 - 0.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować