10093214
199271
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 124 | 8,3917 zł |
125 - 249 | 4,7953 zł |
250 + | 3,4252 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.2 mm |
Head Height | 0.244 in |
Insert Height | 20.2 mm |
Insert Height | 0.795 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 76.2 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 3 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować