10075401
111055
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2999 | 0,6103 zł |
3000 - 4999 | 0,3487 zł |
5000 + | 0,2491 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 15.8 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 0.622 in |
Compatible Wall Thickness Range | 12.0 - 20.0 mm | 0.472 - 0.787 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować