10183908
085150060303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 43,2957 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Insert Height | 34.0 mm |
Insert Height | 1.339 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 150.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 5.906 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 7.0 mm | 0.079 - 0.276 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować