10183762
085080060303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 16,6657 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Insert Height | 21.0 mm |
Insert Height | 0.827 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 80.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 3.15 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować