10330739
085019060303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,0263 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 19.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 0.748 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować