10206591
1318187
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 0,902 zł |
1000 - 1999 | 0,5154 zł |
2000 + | 0,3681 zł |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Head Diameter | 24.0 mm |
Head Diameter | 0.945 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować