10177129
TNM6-12.7-45-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 8,5147 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Body Diameter | 12.7 mm |
Body Diameter | 0.5 in |
Spacer Length | 45.0 mm |
Spacer Length | 1.772 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Male/Male |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7415330000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować